arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCA 200-52 Z140-SV60°

ROTA NCA 200-52 Z140-SV60°

密封式 3 爪动力车床卡盘

ID 1307921

标准动力车床卡盘,带通孔

  • 销售结束日期: 2024-01-31
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 密封的设计
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 72 kN
  • 最大启动力: 32 kN
  • 最大旋转速度: 5000 1/min
  • 重量: 19.6 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 5 (Z140)
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 5000.0
最大夹持力* [kN] 72.0
最大启动力 [kN] 32.0
行程/卡爪 [mm] 5.3
活塞行程(H) [mm] 20.0
惯性矩 [kgm²] 0.18
重量 [kg] 19.6