arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCA 225-66 A6-SV90°

ROTA NCA 225-66 A6-SV90°

シールド 3 ジョー旋盤用パワーチャック

ID 1307923

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

  • 販売終了日: 2024-01-31
特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 密閉設計
  • 貫通穴: 66 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.3 mm
  • ピストンストローク: 20 mm
  • 最大把持力: 100 kN
  • 最大作動力: 45 kN
  • 最大回転速度: 5000 1/min
  • 重量: 28.9 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 6
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 5000.0
最大把持力 [kN] 100.0
最大作動力 [kN] 45.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.2
重量 [kg] 28.9