シングルモジュール NSE mini 90-25
クランプモジュール
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
アルミニウムやプラスチックの加工のような軽い力の加わるアプリケーションや、測定機器での使用に適した小型のクランプモジュール。クイックチェンジパレットモジュール、ドライブリングによる駆動、特許取得の駆動コンセプトによる3つのフラットクランプスライド。
説明
利点と特長
- SCHUNK モジュラーシステム
標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応 - 高さを抑えたデザイン
機械のワークスペースを拡大 - すべての空圧式モジュールは、6 bar のシステム圧力で操作可能です。
増圧器の追加は不要 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 耐食ステンレス鋼構造
長寿命、最高の加工信頼性 - デフォルトでターボ機能内蔵
引き込み力を最大 300% 高めることで、機械の性能を最大限活用し、効率を向上。 - 共通のクランプピンサイズで、すべての NSE mini モジュールに適合
取り違いや間違った操作をする危険はなし - 内蔵スライダーモニター
自動化アプリケーションにも導入可能
オプション、その他
- 力とコンパクトさの融合 – 小さなピッチでの引き込み力を大幅に向上させた密閉式小型クランピングモジュール
VERO-S NSE mini 90-25 は、NSE mini 90 と NSE3 の引き込み力の差を埋めるために開発されました。ピストンを介した駆動キネマティクスにより、クイックチェンジ・パレットモジュールは、100 mmの一定の小ゲージで、さらに高い引き込み力を実現します。このモジュールはまた、2つの丸型クランピングスライドによって密閉されています。高い引き込み力により、このモジュールは軽いフライス加工に非常に適しています。また、自動化されたマシンローディングにも使用されます。