arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SVAGG-63-L Basic 類似のイラスト

SVAGG-63-L Basic

バキュームユニット

ID 425053

標準真空クランピング技術

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
  • 置き換え対象物: 1654193
特長:
  • 真空ユニット
  • 最大クランプ面: 20000 cm²
テクニカルデータ:
  • 寸法: 1024 x 435 x 965 mm
  • 接続 Ø D: 25 mm
  • 最大バキューム: -980 mbar
  • 最大吸引量: 63 m³/h
  • 保管量: 80 l
  • 騒音レベル: 65 dB(A)
  • 定格電力: 1.5 kW
  • 重量: 100 kg
長さ [mm] 1024.0
幅 [mm] 435.0
高さ [mm] 965.0
接続 Ø D [mm] 25.0
最大バキューム [mbar] -980.0
最大クランプ面 [cm²] 20000.0
最大吸引量 [m³/h] 63.0
保管量 [l] 80.0
騒音レベル [dB(A)] 65.0
定格電力 [kW] 1.5
周波数 [Hz] 50.0
IP 保護等級 54
重量 [kg] 100.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

システム設計に関する重要注意事項
コンプリートシステムはマトリックスプレートとバキュームユニットから成ります。SCHUNKのバキュームユニットは、真空のオン/オフや充填レベルの監視機能に加え、内蔵の真空スイッチを使ったシステム監視機能も備えており、インターフェイスを介して現場の機械制御システムと同期させることが可能です。把持力の低下がある場合は、加工プロセスが自動的に遮断されます。