THL plus
固定振れ止め、リアシリンダー付き
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
高い把持力に加え、一貫性に優れた抜群のセンタリング精度と繰り返し精度を発揮する油圧作動式の自動芯出し固定振れ止め。
説明
优势 - 您将获益
- 顶级质量要求的精密杠杆中心架
可获得理想的加工效果 - 高精度杠杆运动学特性
高定心和重复精度 - 标配有防切屑的连接密封和空气吹扫接口
确定更高的过程可靠性,延长维护间隔 - 标配滚子冲洗
避免污染和碎屑嵌入 - 由于中央润滑使润滑系统达到最佳
供货方便,使用寿命长 - 气缸后部和侧面配备液压接头
可简便连接至大部分机床 - 集成安全阀和终端位置控制
操作安全性最高 - 可选配监控活塞位置
周期较短且防碰撞 - 与市场上所有的中心架兼容
无需额外特殊部件,轻松更换中心架 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 寿命长、坚固耐用、精度高
由于利用了最佳杆运动学特性、中央润滑、集成滚子冲洗及经改进的碎屑保护,SCHUNK ZENTRICO THL plus 中心架能够达到每个滚轮的最大夹持力以及高定心和重复精确度。 - 还提供气动版本
ZENTRICO THL plus 中心架有气动以及液压版本。这些装置特别适合应用于搬运技术、固定工位、常规车床及其他更多场合。