arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NJ 156 類似のイラスト

NJ 156

コンビ T ナット

ID 146136

NJ 156, コンビ T ナット

特長:
  • 溝幅: 24 mm
  • スロット幅、段差: 21 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 150 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ コンビ T ナット
スロット幅 N [mm] 24.0
段付き溝の幅 N1 [mm] 21.0
幅 B [mm] 33.5
高さ H [mm] 42.5
高さ H1 [mm] 16.5
長さ L [mm] 63.0
穴間隔 b [mm] 30.0
平頭ネジ M16 x 60
最大許容締め付けトルク [Nm] 150.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください
スロット 21 mm とボア M16 のジョーに使用