arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NJ 180 類似のイラスト

NJ 180

コンビ T ナット

ID 146142

NJ 180, コンビ T ナット

特長:
  • 溝幅: 25.5 mm
  • スロット幅、段差: 22 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 300 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Productgroep Combi T-moer
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte van de getrapte groef N1 [mm] 22.0
Breedte B [mm] 35.0
Hoogte H [mm] 29.0
Hoogte H1 [mm] 14.4
Lengte L [mm] 80.0
Gatafstand b [mm] 43.0
Inbusschroef M20 x 50 mm
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 300.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).