CELSIO 3° HSK-E 50 Ø12x70
焼きバメタイプ
ID 26001254
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø12x70, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: HSK-E 50
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | 焼きバメタイプ |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 23.0 |
| D6 [mm] | 18.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| 重量 [kg] | 0.49 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。