arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130 類似のイラスト

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130

焼きバメタイプ

ID 26002752

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 25 mm
  • 突出長さ: 130 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 680 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 104.0
G M16x1
Couple de rotation min. [Nm] 680.0
Poids [kg] 2.0
Version Cool Flow Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Le liquide de refroidissement est acheminé via deux alésages directement jusqu’à l’arête d’outil.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande