ER 40 P HSK-A 100x160
Porta-pinça de precisão ER
ID 1473973
ER 40 P HSK-A 100x160, Porta-ferramentas
- Porta-pinça de precisão ER
- Série: Porta-pinça de precisão ER
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
- Comprimento de projeção: 160 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DA precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
技術的詳細
| Tecnologia | Porta-pinça de precisão ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça de precisão ER |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Tamanho de fixação ER | ER 40 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 4.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 160 mm / 6.3" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 131.0 |
| G | M28x1.5 |
| Peso [kg] | 4.53 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
A precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta