arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 16 Mini SK 40x130 Similar a la imagen

ER 16 Mini SK 40x130

Collet chuck ER mini

ID 1314969

ER 16 Mini SK 40x130, Portaherramientas
  • Collet chuck ER mini
  • Serie: Collet chuck ER mini
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Longitud de proyección: 130 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chuck ER mini
Serie Collet chuck ER mini
Interfaz del portaherramientas SK 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Tamaño de sujeción ER ER 16
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 22.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 130 mm / 5.1"
Longitud de proyección L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 18.0
L5 [mm] 110.9
G M11x1
Peso [kg] 1.08
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta