arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 25 Mini JIS-BT 40x160 유사 그림

ER 25 Mini JIS-BT 40x160

ER 콜릿 척 소형

ID 23003631

ER 25 Mini JIS-BT 40x160, 툴홀더
  • ER 콜릿 척 소형
  • 시리즈: ER 콜릿 척 소형
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
  • 투영 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
Técnica Collet chuck ER mini
Serie Collet chuck ER mini
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD/JF
Tamaño de sujeción ER ER 25
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 160 mm / 6.3"
Longitud de proyección L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 133.0
G M18x1.5
Peso [kg] 1.765
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta