arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 16 HSK-F 63x75 類似のイラスト

ER 16 HSK-F 63x75

ERコレットチャック

ID 1357891

ER 16 HSK-F 63x75, ツールホルダー
  • ERコレットチャック
  • シリーズ: ERコレットチャック
  • ツールバーインターフェース: HSK-F 63
  • 突出長さ: 75 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
テクノロジー ERコレットチャック
シリーズ ERコレットチャック
ツールバーインターフェース HSK-F 63
ツールホルダーの標準 DIN 69893-6
ER クランプのサイズ ER 16
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 75 mm / 3.0"
突出長さ L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 49.0
重量 [kg] 0.785
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。