arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 20 JIS-BT 30x80 類似のイラスト

ER 20 JIS-BT 30x80

ERコレットチャック

ID 23004376

ER 20 JIS-BT 30x80, ツールホルダー
  • ERコレットチャック
  • シリーズ: ERコレットチャック
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
Technology ER collet chucks
Series ER collet chucks
Toolholder interface JIS-BT 30
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD
ER clamping size ER 20
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
Projecting length L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 58.0
G M14x1
Weight [kg] 0.5
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD

Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request