arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 32 HSK-A 63x100 類似のイラスト

ER 32 HSK-A 63x100

ERコレットチャック

ID 263366

ER 32 HSK-A 63x100, ツールホルダー
  • ERコレットチャック
  • シリーズ: ERコレットチャック
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
Technology ER collet chucks
Series ER collet chucks
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
ER clamping size ER 32
Min. clamping diameter D1 [mm] 2.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
Projecting length L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 74.0
G M24x1.5
Weight [kg] 1.37
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request