arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER32 HSK-E50x80 유사 그림

ER32 HSK-E50x80

ER 콜릿 척

ID 23002105

ER32 HSK-E50x80, 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-E 50
  • 투영 길이: 80 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 콜릿 척
시리즈 ER 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 HSK-E 50
툴홀더 표준 DIN 69893-5
ER 클램핑 크기 ER 32
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 2.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 80 mm / 3.1"
투영 길이 L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 54.0
중량 [kg] 0.79
냉각수 방수 예
표준 길이 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능