arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER40 HSK-F63x75 類似のイラスト

ER40 HSK-F63x75

ERコレットチャック

ID 1357895

ER40 HSK-F63x75, ツールホルダー
  • ERコレットチャック
  • シリーズ: ERコレットチャック
  • ツールバーインターフェース: HSK-F 63
  • 突出長さ: 75 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
Tecnologia Porta-pinça ER
Série Porta-pinça ER
Interface do porta-ferramentas HSK-F 63
Padrão do porta-ferramentas DIN 69893-6
Tamanho de fixação ER ER 40
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 4.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 75 mm / 3.0"
Comprimento de projeção L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 49.0
Peso [kg] 1.52
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta