WHI SCAPTO C6 Ø14x80
ホイッスルノッチ取付け
ID 23003885
WHI SCAPTO C6 Ø14x80, ツールホルダー
- ホイッスルノッチ取付け
- シリーズ: ホイッスルノッチ取付け
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- クランプ径: 14 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
技術的詳細
| Technologie | Fixations Whistle-Notch |
|---|---|
| Gammes | Fixations Whistle-Notch |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C6 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D6 [mm] | 31.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 45.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.5 |
| G | M10 |
| G1 | M12 |
| Poids [kg] | 1.385 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835E/6359HE
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande