arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
iTENDO² easy connect 類似のイラスト

iTENDO² easy connect

センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー

ID 1484494

iTENDO² easy connect
  • シリーズ: iTENDO²
  • 納品内容には含まれません: iTENDO² ツールホルダーは含まれません。iTENDO² と適切なマシンインターフェースを別途ご注文ください。
Technologie Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör
Baureihe iTENDO²
Analogausgabe [V] 10.0
Datenrate [Hz] 100.0
Speicherplätze 64 (Vorwahl iTENDO²)

Version
With iTENDO² easy connect, the iTENDO² can be connected to the machine via an I/O interface and the measurement data from the iTENDO² is provided at 100 Hz on an analog interface. As a result, higher-level systems such as the machine or an existing process monitoring system can process the signal of the iTENDO².
Configuration is done via iTENDO² pad.

Individual
Easy connection of the smart iTENDO² toolholder to the machine
Extended data collection "closest to the part" for your existing system
High data quality - due to direct recording of process data on the last non-wearable part

Scope of delivery
iTENDO² pad, wireless receiver for the machine room with screw connection, 15 m cable, control cabinet module Connect Box