KOM SK 40 Ø32x100
シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
ID 263627
KOM SK 40 Ø32x100, ツールホルダー
- シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
- シリーズ: シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 32 mm
- クランプ径ねじ溝: M16
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ |
|---|---|
| シリーズ | シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| 締め付けボルト G | M16 |
| D2 [mm] | 58.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 38.0 |
| L12 [mm] | 24.0 |
| 重量 [kg] | 2.55 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。