arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SINO-R HSK-F 63 Ø12x80 Illustrazione simile

SINO-R HSK-F 63 Ø12x80

Portautensile ad espansione

ID 209653

SINO-R HSK-F 63 Ø12x80, Portautensili
  • Portautensile ad espansione
  • Serie: SINO-R
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
  • Coppia min.: 120 Nm
Technologie Expansie-gereedschapshouder
Reeksen SINO-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-F 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-6
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
Min. draaimoment [Nm] 120.0
Gewicht [kg] 1.15
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring

Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar