arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M ER 25 Ø4x25.5 類似のイラスト

TRIBOS-M ER 25 Ø4x25.5

多角形ツールホルダー

ID 1356636

TRIBOS-M ER 25 Ø4x25.5, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: ER 25
  • クランプ径: 4 mm
  • 突出長さ: 33 mm
  • 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
  • 最小トルク: 2.5 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-Mini
Interface de porte-outils ER 25
Porte-outil standard ISO 15488-A
Diamètre de serrage D1 4 mm
Taille de serrage ER ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 59.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 33 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 2.5
Poids [kg] 0.25
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
Concept symétrique rotatif

Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire

Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande