arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1/8 類似のイラスト

TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1/8"x45

Porta-ferramentas poligonais

ID 225918

TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1/8"x45, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-Mini
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 32
  • Diâmetro de fixação: 1/8"
  • Comprimento de projeção: 45 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 1.5 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-Mini
Interface do porta-ferramentas HSK-A 32
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 1/8"
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 17.8
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
Min. torque [Nm] 1.5
Peso [kg] 0.13
Comprimentos padrão sim

Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Com rosca para tubo de lubrificante de refrigeração

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta