arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø6x35 類似のイラスト

TRIBOS-M HSK-E 25 Ø6x35

多角形ツールホルダー

ID 205267

TRIBOS-M HSK-E 25 Ø6x35, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 25
  • クランプ径: 6 mm
  • 突出長さ: 35 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 4.5 Nm
Technology Polygonal toolholders
Series TRIBOS-Mini
Toolholder interface HSK-E 25
Toolholder standard DIN 69893-5
Clamping diameter D1 6 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
Projecting length L1 [mm]/[inch] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
Min. torque [Nm] 4.5
Weight [kg] 0.05
Standard length yes
For Ø 6 mm, the run-out accuracy amounts to ≤ 0.005 mm at an unclamped length of 2.5 x D

Version
Optimum for light metal-cutting operations – consider the radial forces
Rotationally symmetrical design

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Without thread for coolant tube connection

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request