arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45 類似のイラスト

TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45

多角形ツールホルダー

ID 225715

TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 32
  • クランプ径: 1.5 mm
  • 突出長さ: 45 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース HSK-E 32
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 27.2
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.13
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし