TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5
Porte-outils de serrage polygonal
ID 1404165
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: ER 11
- Version résistante aux liquides de refroidissement
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Longueur de projection: 24 mm
- Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
- Couple de rotation min.: 0.9 Nm
技術的詳細
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-Mini |
| Interface de porte-outils | ER 11 |
| Porte-outil standard | ISO 15488-A |
| Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
| Taille de serrage ER | ER 11 |
| D2 [mm] | 6.65 |
| D3 [mm] | 7.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 24 mm / 0.9" |
| L2 [mm] | 19.0 |
| L4 [mm] | 18.5 |
| L5 [mm] | 19.5 |
| G | M4 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 0.9 |
| Poids [kg] | 0.15 |
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
Concept symétrique rotatif
Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire
Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande