TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50
Polygonspannfutter
ID 25005566
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C4
- Spanndurchmesser: 2 mm
- Auskraglänge: 50 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 1 Nm
技術的詳細
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C4 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 2 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 0.23 |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich