TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85
ID 205579
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-R
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
- クランプ径: 14 mm
- 突出長さ: 85 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 80 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-R |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 30 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diâmetro de fixação D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 63.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 80.0 |
| Peso [kg] | 1.08 |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta