TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø6x70
多角形ツールホルダー
ID 205571
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
廃番の日付: 2026/07/01
今すぐお問い合わせください
この製品はオンラインでのみお求めいただけます。
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø6x70, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-R
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
- クランプ径: 6 mm
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 8 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-R |
| Attacco portautensile | JIS-BT 30 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 48.0 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 1.05 |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta