arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-R SK 50 Ø25x80 類似のイラスト

TRIBOS-R SK 50 Ø25x80

多角形ツールホルダー

ID 235387

Disponible sur demande
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
TRIBOS-R SK 50 Ø25x80, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-R
  • ツールバーインターフェース: SK 50
  • クランプ径: 25 mm
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 270 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-R
Interface do porta-ferramentas SK 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 25 mm
D2 [mm] 60.0
D3 [mm] 63.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 60.9
G M10x1
Min. torque [Nm] 270.0
Peso [kg] 3.4
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta