arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-RM HJND 21 Ø11x55 類似のイラスト

TRIBOS-RM HJND 21 Ø11x55

Porta-ferramentas poligonais

ID 1355407

TRIBOS-RM HJND 21 Ø11x55, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-RM
  • Interface do porta-ferramentas: HJND 21
  • Diâmetro de fixação: 11 mm
  • Comprimento de projeção: 55 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,01 mm de 4 x D
  • Grau de balanceamento: Desbalanceamento residual 2 gmm/kg
  • Min. torque: 29 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-RM
Interface do porta-ferramentas HJND 21
Diâmetro de fixação D1 11 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 35.0
D4 [mm] 40.0
D5 [mm] 50.0
L [mm] 88.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 43.0
L6 [mm] 48.0
G M22x1,5
Min. torque [Nm] 29.0
Tamanho da chave A/F 32.0
Máx. torque de aperto [Nm] 40.0

Versão
O seguinte elemento redutor é uma alternativa adequada para união lateral: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)

Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 4 x D

Grau de balanceamento
Desbalanceamento residual 2 gmm/kg

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
A profundidade mínima de fixação para Ø 7 - Ø 9 é 25 mm e para Ø 10 - Ø 12 é 29 mm
A profundidade máxima de fixação é de 88 mm

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta