arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45 類似のイラスト

TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45

多角形ツールホルダー

ID 1355381

TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-RM
  • ツールバーインターフェース: HJND 50
  • クランプ径: 7 mm
  • 突出長さ: 45 mm
  • 振れ精度: 4 x D で ≤ 0.01 mm
  • バランスグレード: 残余不均衡 2 gmm/kg
  • 最小トルク: 6 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-RM
Interface do porta-ferramentas HJND 50
Diâmetro de fixação D1 7 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.5
D4 [mm] 19.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 64.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 40.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 35.0
L6 [mm] 37.0
G M8
Min. torque [Nm] 6.0
Tamanho da chave A/F 16.0
Máx. torque de aperto [Nm] 8.0

Versão
O seguinte elemento redutor é uma alternativa adequada para união lateral: TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)

Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 4 x D

Grau de balanceamento
Desbalanceamento residual 2 gmm/kg

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
A profundidade mínima de fixação é de 25 mm
A profundidade máxima de fixação é L2 = 40 mm

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta