TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø1/8"x50
多角形ツールホルダー
ID 215025
TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø1/8"x50, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HSK-E 40
- クランプ径: 1/8"
- 突出長さ: 50 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 3 Nm
技術的詳細
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | HSK-E 40 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-5 |
| 夹持直径 D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 3.0 |
| 重量 [kg] | 0.41 |
| 标准长度 | 是 |
型号
有检查孔的型式
设计牢固,适合于快速精准作业
旋转对称设计
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
带冷却液管螺纹
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计