TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø10x67
多角形ツールホルダー
ID 225677
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø10x67, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
- クランプ径: 10 mm
- 突出長さ: 67 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 17 Nm
技術的詳細
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-RM |
| Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 30 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD |
| Średnica mocowania D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 67 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 17.0 |
| Masa [kg] | 0.35 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bardzo stabilna konstrukcja umożliwiająca szybką i precyzyjną pracę
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie