arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-S CAT 50 Ø20x95 類似のイラスト

TRIBOS-S CAT 50 Ø20x95

多角形ツールホルダー

ID 205916

TRIBOS-S CAT 50 Ø20x95, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-S
  • ツールバーインターフェース: CAT 50
  • クランプ径: 20 mm
  • 突出長さ: 95 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 150 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-S
Attacco portautensile CAT 50
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
D4 [mm] 69.85
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 49.0
L6 [mm] 75.95
G M10x1
Coppia min. [Nm] 150.0
Peso [kg] 3.99
Lunghezze standard Sì

Versione
design lungo, sottile

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta