arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL CF SK 40 Ø20x63 類似のイラスト

WEL CF SK 40 Ø20x63

WELDON エンドミルホルダー

ID 263575

WEL CF SK 40 Ø20x63, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: SK 40
  • クランプ径: 20 mm
  • 突出長さ: 63 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: WELDON クランプネジとCool Flowを閉じるオプション 2 点 x M3 ネジを含みます(必要な場合)
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 53.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 43.9
G1 M16
Peso [kg] 1.29
Variante Cool Flow Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta