arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL SCAPTO C5 Ø12x60 類似のイラスト

WEL SCAPTO C5 Ø12x60

WELDON エンドミルホルダー

ID 23004422

WEL SCAPTO C5 Ø12x60, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C5
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 60 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: WELDON クランプねじが含まれます
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C5
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 41.5
D6 [mm] 29.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 37.5
G1 M12
Peso [kg] 0.8
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta