arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL SCAPTO C6 Ø10x130 類似のイラスト

WEL SCAPTO C6 Ø10x130

WELDON エンドミルホルダー

ID 1348420

WEL SCAPTO C6 Ø10x130, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 130 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: WELDON クランプねじが含まれます
Technology WELDON end mill holders
Series WELDON
Toolholder interface SCHUNK CAPTO C6
Toolholder standard ISO 26623-1
Clamping diameter D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 105.5
G1 M10
Weight [kg] 1.515
Coolant-proof yes
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers

Version
For clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B/6359HB

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Scope of delivery
Including WELDON clamping screw

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request