arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MES CF HSK-A 100 Ø60x70 類似のイラスト

MES CF HSK-A 100 Ø60x70

正面フライスアーバー

N.º de identificação 1357924

MES CF HSK-A 100 Ø60x70, ツールホルダー
  • 正面フライスアーバー
  • シリーズ: 正面フライスアーバー
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 60 mm
  • クランプ径ねじ溝: M30
  • 突出長さ: 70 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締付ボルトが含まれます
Technology Face mill arbors
Series Face mill arbors
Toolholder interface HSK-A 100
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 60 mm
Thread tightening bolt G M30
D2 [mm] 140.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
L4 [mm] 41.0
L11 [mm] 40.0
Weight [kg] 7.46
Cool Flow variant yes
Standard length yes

Version
For mounting cutters with crosswise slot

Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool

Scope of delivery
Includes tightening bolt

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request