arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MES CF JIS-BT 40 Ø32x50 Illustration similaire

MES CF JIS-BT 40 Ø32x50

Porte-fraises à trou lisse

ID 23004363

MES CF JIS-BT 40 Ø32x50, Porte-outils
  • Porte-fraises à trou lisse
  • Gammes: Porte-fraises à trou lisse
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 40
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M16
  • Longueur de projection: 50 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
Technologie Porte-fraises à trou lisse
Gammes Porte-fraises à trou lisse
Interface de porte-outils JIS-BT 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 32 mm
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 78.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 23.0
L11 [mm] 24.0
Poids [kg] 1.98
Version Cool Flow Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande