MES CF JIS-BT 50 Ø22x55
Porte-fraises à trou lisse
ID 23004378
MES CF JIS-BT 50 Ø22x55, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: JIS-BT 50
- Diamètre de serrage: 22 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M8
- Longueur de projection: 55 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
技術的詳細
| Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
|---|---|
| Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M8 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 17.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Poids [kg] | 4.19 |
| Version Cool Flow | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande