MES CF SCAPTO C6 Ø32x65
正面フライスアーバー
ID 23004461
MES CF SCAPTO C6 Ø32x65, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- クランプ径: 32 mm
- クランプ径ねじ溝: M16
- 突出長さ: 65 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | 正面フライスアーバー |
|---|---|
| シリーズ | 正面フライスアーバー |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C6 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| 締め付けボルト G | M16 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 65 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 40.5 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| 重量 [kg] | 1.99 |
| Cool Flow モデル | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。