RMPG
Garras rotativas integradas com garra paralela
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
Combinação de garra rotativa, composta por um módulo rotativo e uma garra paralela de 2 dedos
説明
Vantagens – Seus benefícios
- Preensão e rotação sem linhas de energia rotativas
para uma confiabilidade de processo maximizada - Guia de roletes cruzados
para um aperto preciso devido a uma guia da castanha base sem escopo - Princípio de pistão duplo na unidade giratória
para posições finais sem escopo e alta precisão de repetição - Ajuste contínuo do ângulo de rotação
em todo o intervalo de rotação - Economia de espaço
como o acionamento rotativo, unidade de amortecimento de posição final e garra são fundidos em um módulo compacto - Furos de montagem padronizados
para inúmeras combinações com outros componentes do sistema modular
Opções e informações especiais
- Como padrão, este módulo pode ser combinado com vários componentes do sistema modular. Ficaremos felizes em ajudá-lo.
- Versão 90 com cabeça giratória
Cada versão do módulo giratório de garra também está disponível com uma cabeça de preensão que pode ser girada em 90°. - Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura.