KRE3 IOL
電気機械式クランピングブロック
電子機器とIO-Linkインターフェースを統合した電気機械式3爪クランピングブロック。クランピングブロックは、ジョー位置の統合モニタリングが可能で、油圧や空圧を一切使用せずに操作可能です。
説明
优势 - 您将获益
- 无需昂贵的压缩空气或液压装置
节省大量成本 - 通过 IO-Link 控制
可便捷集成到常用的现场总线系统中 - 执行器和电子设备均集成在虎钳中
信号处理仅在夹持装置中完成 - 电机变速箱组合
对于高夹持力的高减速比 - 三爪夹具
用于低变形夹持圆柱形工件(尤其是环形件),无需特殊卡爪 - 灵活性极高
可用于没有气动装置或液压系统的应用 - 多种查询和传输选项
十分适合自动化应用 - 高工艺可靠性
得益于提供多种查询并能够传输错误数据 - 经硬化的高刚度基体
因此使用寿命更长并实现最高精度。即使在达到最大夹紧力的情况下 - 外部轮廓为理想的方形设计
可以在两次装夹中完成 3 面加工,对于从侧面加工而言非常理想 - 带十字槽和细齿的基爪,以双接口为标准
系统卡爪具高度灵活性 - 卡爪预定位
用于不同工件的快速上下料
选件和特殊信息
- 高效夹持圆柱形工件
TANDEM KRE3 IOL 强力夹具为全电动驱动,非常适合未配备液压或空气通路的生产系统。作为一款三爪虎钳,KRE3 IOL 十分适用于圆柱形工件的低变形夹持。通过 IO-Link 控制,所有主要参数,例如夹持力、夹持位置和打开位置均可调。