arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ADK M6-SW4 Vergelijkbare illustratie

ADK M6-SW4

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

ID 435911

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Afdekkappen
  • Voor het afschermen van montageschroeven en voorkomen dat spaanders zich ophopen
  • Geschikt voor: NSE mini 90-V1, 90-25-V1, 90-25-V10; NSE-E mini 90-V1, 90-IN-V1, NSE-M mini 90-V1
Technische gegevens
  • Schroefdraad : M6
  • Diameter: 10 mm
  • Hoogte: 3.5 mm
  • Gewicht: 0.001 kg
Diamètre [mm] 10.0
Hauteur [mm] 3.5
Poids [kg] 0.001

Etendue de la livraison
Capots de recouvrement