arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-S

KSP3-S

Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Kompakte, pneumatisch betätigte Kraftpakete mit Ausgleichsfunktion zur Reduzierung von Vibrationen und Verformungen bei langen Werkstücken

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Ausgleichsfunktion
    Ermöglicht einen axialen Backenausgleich und somit eine ausgleichende Spannung bei langen Werkstücken
  • Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
    Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
  • Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
    Ideal für die 6-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen mit bester seitlicher Zugänglichkeit
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Doppelschnittstelle im Standard
    Hohe Flexibilität im Bereich Systembacken
  • Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
    Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • Pneumatische Kraftpakete mit Ausgleichsfunktion
    TANDEM KSP3-S von SCHUNK stehen für leistungsstarke, pneumatisch betätigte Kraftspannblöcke mit Ausgleichsfunktion. Die Spanner verfügen über einen „schwimmenden“ Kolben, der einen Backenausgleich von ± 0,5 mm ermöglicht. Dadurch sind sie bestens geeignet, um insbesondere lange Werkstücke zu spannen und Vibrationen und Verformungen zu minimieren. Alle KSP3-S Spanner sind zu 100 % kompatibel zu den KSP3 Spannern, sodass diese 1:1 gegeneinander ausgetauscht werden können.