PGS3
空圧式 2 爪クランピングブロック
小型コンポーネントの自動金属切削用 VERO-S インターフェースを備えた、空圧操作の 2 ジョークランピングブロック。これらは標準ジョーストロークとロングストロークでご入手いただけます。
説明
利点と特長
- 一体型コンソールプレート
機械テーブル、分割ヘッド、回転防止保護付き VERO-S クランプモジュールに直接取り付けられます - そのまますぐに使用可能です
クランピングブロック側面の空気接続を使用します - 軽量アルミニウム製ベースボディ
簡単な機械加工やシンプルな自動化システムと極めて組み合わせ易い仕様です - 高さを抑えたデザイン
機内空間を最大限に活用、最大のシステム剛性 - 最適化された外側輪郭
最高の側面アクセス性と最適な切屑落下 - 立方体構造
4 軸加工機の段取り 2 回、6 面加工に最適 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 高い品質要求に応える高精度のウェッジフッククランピングブロック
卓越した加工結果を実現 - 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現
オプション、その他
- シンプルな自動マシンローディングを実現する完璧さと信頼性
TANDEM PGS3 は、小型コンポーネントの自動金属切削加工を実現する、新しいコンパクトな空圧クランピングブロックです。正確で効率的なクランプにかけては、この低メンテナンスのパワーハウスは、小型ながら長いジョーストローク、素晴らしい把持力、そして高度な繰り返し精度で卓越した存在となっています。 - このクランピングブロックは、機械加工台に様々な方法で固定できます。追加のコンソールプレートは必要ありません。TANDEM PGS3 は一体型フランジによって、マシニングセンターの機械加工台、分割ヘッド、または SCHUNK VERO-S NSL3 150 クランピングステーションに直接取り付けることができます。コンパクトなデザインで、作業スペースを最大限に活用できます。