arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KEH-MGT plus 01 400V/50Hz 類似のイラスト

KEH-MGT plus 01 400V/50Hz

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 1472405

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • コントロールユニット 400 V/50 Hz
  • MGT マグネットチャックの着磁・脱磁に使用。
  • 適合タイプ: MGT-IC Ø600
テクニカルデータ:
  • 寸法: 600 x 400 x 200 mm
  • チャンネル数: 1
  • 保護等級 IP: 20
  • 電圧: 400 V
  • 周波数: 50 Hz
  • 重量: 20 kg
Šířka [mm] 400.0
Síťové napětí [V] 400.0
Frekvence [Hz] 50.0
Počet kanálů 1.0
Vlastní hmotnost [kg] 20.0