GWU-S 100-35
Werkstückunterlagen Set
ID 1394226
Werkstückunterlagen Set
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen Set – Breite 100 mm
- Bestehend aus fünf Paar Werkstückunterlagen
- Höhen = 12, 20, 25, 30 und 32 mm.
- Magnetische Befestigung
- Passend zu Systembacken H = 35 mm.
- Höhengenauigkeit: 0.01 mm
- Tiefe: 2.5 mm
- Breite: 100 mm
- Gewicht: 0.4 kg
技術的詳細
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 12.0 |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
Workpiece Supports Set