GWU-S grip 125-27
ワークサポートセット
ID 1494332
ワークサポートセット
特長:
特長:
- ワークサポートセット – 幅 125 mm
- 5組のワークアンダーレイで構成される
- 高さ = 8、 12、 15、 20、および 22 mm
- マグネットマウント
- システムジョーH = 27 mm、グリップレベル 3 mm に適しています。
- 高さ精度: 0.01 mm
- 奥行: 2.5 mm
- 幅: 125 mm
- 重量: 1.2 kg
技術的詳細
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 1.2 |
Escopo de fornecimento
Conjunto de suportes de peça